1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ปลาย Line6 6 L6-EJU / L6-EJUR / L6-EJUS

ข้อต่อ ปลาย Line6 6 L6-EJU / L6-EJUR / L6-EJUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]
· ตัวเครื่อง:สังกะสีหล่อ
· ฝาครอบ:เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว
[การประมวลผล]
· ตัวเครื่อง:ทาสี

รหัสสินค้า
L6-EJU3030
L6-EJUR3030
L6-EJUS3030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 480.09

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10

฿ 480.09

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10

฿ 481.17

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6