(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ Line8 เมื่อใส่เข้าไปในร่องตัว T น๊อตตัวเมีย จะ ยึดอยู่กับที่ ชั่วคราวโดย ความดัน สปริง ของ ก้านสปริง นอกจากนี้ยังสามารถแทรกจาก ตำแหน่ง ใดก็ได้ของร่อง
รหัสสินค้า |
---|
TST4 |
TST4-SUS |
TST5 |
TST5-SUS |
TST6 |
TST6-SUS |
TST8 |
TST8-36 |
TST8-76 |
TST8-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.55 ฿ 108.44 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็ก | 23 | ||
฿ 251.83 | LINEAR SLIDE PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M4 | สเตนเลส | 23 | ||
฿ 180.55 ฿ 108.44 | LINEAR SLIDE PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็ก | 23 | ||
฿ 251.83 | LINEAR SLIDE PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M5 | สเตนเลส | 23 | ||
฿ 180.55 ฿ 108.44 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็ก | 23 | ||
฿ 416.67 ฿ 250.13 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สเตนเลส | 23 | ||
฿ 133.33 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็ก | 23 | ||
฿ 244.38 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | ||
฿ 267.13 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M8 | เหล็ก | 76 | ||
฿ 416.67 ฿ 250.13 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สเตนเลส | 23 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง