1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย 5 น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ TSS

IMA NUT FOR ALMINUM FLAME

สาย 5 น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ TSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,466.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สิ่งนี้ เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ Line5 โดยเฉพาะ [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์

รหัสสินค้า
L5-TSS2000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,466.67

IMA NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย Series IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5 วัสดุ อะลูมิเนียม
ความยาว(มิลลิเมตร) 2000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L5-TSS2000 ในชุด สาย 5 น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ TSS