1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hikari ตะขอ สำหรับเจาะ กระดาน

FURNITURE KUOB

Hikari ตะขอ สำหรับเจาะ กระดาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 384.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • แนะนำให้ใช้ตัว สต็อปเปอร์ 6 ถึง 8 ตัว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตะขอ สำหรับหมุด กระดาน

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้าง (มม.):230
·ความยาว (มม.):42
· พิกัดน้ำหนัก (กก.):2
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:5 ตะขอ
· JAN Code:4977720157993
· รหัสของทรัสโก้:780-6817
·ปริมาณหน่วยเดียว:1 ชิ้น
· มวล:82 ก
[วัสดุ / การขัดเงา]
·เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
PBYF-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 384.14

FURNITURE KUOB 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBYF-55 ในชุด Hikari ตะขอ สำหรับเจาะ กระดาน