(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ชนิด MR-J4-A
・ เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ที่ใช้ได้กับงานอินเตอร์เฟซทั่วไป
・ สามารถควบคุมตำแหน่งด้วยคำสั่งพัลส์เทรน และควบคุมความเร็ว/แรงบิดด้วยคำสั่งแรงดันอนาล็อกได้
・ รองรับความถี่ของคำสั่งพัลส์สูงสุด 4 M pulses/s
ชนิด ME-J4-B
・ เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ที่ใช้ได้กับ SSCNET III/H
・ คุณสามารถสร้างระบบการซิงโครไนซ์ที่สมบูรณ์แบบโดยใช้การสื่อสารด้วยแสงแบบอนุกรมความเร็วสูง
・ เมื่อรวมกับตัวควบคุมระบบเซอร์โว คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันและประสิทธิภาพของระบบเซอร์โวได้สูงสุด
ชนิด MR-J4W2
・ ใช้งานได้กับ SSCNET III/H เป็นเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ในตัวแบบ 2 แกนที่สามารถขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัวใน 1 ยูนิต
・ คุณสามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ ประหยัดสายไฟ และต้นทุนต่ำ
ชนิด MR-J4W3
・ ใช้งานได้กับ SSCNET III/H เป็นเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ในตัวแบบ 3 แกนที่สามารถขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ได้ 3 ตัวใน 1 ยูนิต
・ คุณสามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ ประหยัดสายไฟ และต้นทุนต่ำ
ชนิด MR-J4-GF
・ เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ที่ใช้ได้กับเครือข่าย CC-Link IE Field
・ เครือข่ายเปิดแบบอีเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบที่ซิงโครไนซ์กับ I/O จากระยะไกลได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปคแรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | เซอร์โวมอเตอร์ ชนิด แกนหมุน รองรับการใช้งาน | อินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,382.00 ฿ 14,922.08 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR053/13·HG-MR053/13 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 22,382.00 ฿ 14,922.08 | SERVO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | HG-KR053/13·HG-MR053/13 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 22,382.00 ฿ 14,922.08 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR053/13·HG-MR053/13 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 22,382.00 ฿ 14,922.08 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 100 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | HG-KR053/13·HG-MR053/13 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 24,126.00 ฿ 16,084.80 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR23·HG-MR23 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 24,127.00 ฿ 16,085.47 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | HG-KR23·HG-MR23 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 24,127.00 ฿ 16,085.47 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR23·HG-MR23 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 24,127.00 ฿ 16,085.47 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 200 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | HG-KR23·HG-MR23 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 25,153.00 ฿ 16,769.51 | SERVO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR43·HG-MR43 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 25,153.00 ฿ 16,769.51 | SERVO CONTROL | 1 ชิ้น | 36 วัน | 400 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | HG-KR43·HG-MR43 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 25,153.00 ฿ 16,769.51 | SERVO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR43·HG-MR43 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 25,153.00 ฿ 16,769.51 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 400 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | HG-KR43·HG-MR43 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 26,077.00 ฿ 17,385.54 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 58 วัน | 600 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR51/52·HG-JR53 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 31,314.00 ฿ 20,877.04 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 600 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR524·HG-JR534 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 26,077.00 ฿ 17,385.54 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 600 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR51/52·HG-JR53 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 31,313.33 ฿ 20,876.60 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 600 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR524·HG-JR534 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 33,572.00 ฿ 22,382.45 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 750 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR73·HG-MR73·HG-JR73·HG-UR72 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 33,572.00 ฿ 22,382.45 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 750 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR73·HG-MR73·HG-JR73·HG-UR72 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 51,743.00 ฿ 34,497.06 | SERVO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR81/102·HG-JR53/103 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 61,190.00 ฿ 40,795.37 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR1024·HG-JR534/734/1034 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 51,743.00 ฿ 34,497.06 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR81/102·HG-JR53/103 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 61,190.00 ฿ 40,795.37 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR1024·HG-JR534/734/1034 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 57,597.00 ฿ 38,399.92 | SERVO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR121/201/152/202·HG-JR73/103/153/203·HG-RR103/153·HG-UR152 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 68,170.00 ฿ 45,448.94 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR1524/2024·HG-JR734/1034/1534/2034 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 57,597.00 ฿ 38,399.92 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR121/201/152/202·HG-JR73/103/153/203·HG-RR103/153·HG-UR152 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 68,170.00 ฿ 45,448.94 | MIDGEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR1524/2024·HG-JR734/1034/1534/2034 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 61,497.00 ฿ 41,000.05 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3500 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR301/352·HG-JR153/203/353·HG-RR203·HG-UR202 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 73,715.00 ฿ 49,145.79 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 3500 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR3524·HG-JR1534/2034/3534 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 61,497.00 ฿ 41,000.05 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3500 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR301/352·HG-JR153/203/353·HG-RR203·HG-UR202 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 73,715.00 ฿ 49,145.79 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3500 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR3524·HG-JR1534/2034/3534 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 78,437.00 ฿ 52,293.95 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR421/502·HG-JR353/ 503·HG-RR353/503·HG-UR352/502 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 93,837.00 ฿ 62,561.13 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR5024·HG-JR3534/5034 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 78,437.00 ฿ 52,293.95 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR421/502·HG-JR353/ 503·HG-RR353/503·HG-UR352/502 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 93,837.00 ฿ 62,561.13 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR5024·HG-JR3534/5034 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 94,453.00 ฿ 62,971.82 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR702·HG-JR503/703/601/701M | อเนกประสงค์ | ||
฿ 111,702.00 ฿ 74,471.72 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 7000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR7024·HG-JR5034/7034/6014/701M4 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 94,453.00 ฿ 62,971.82 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7000 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-SR702·HG-JR503/703/601/701M | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 111,702.00 ฿ 74,471.72 | MID GEARMOTORS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 7000 | Class 400 V | 3 เฟส | HG-SR7024·HG-JR5034/7034/6014/701M4 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 40,245.00 ฿ 26,831.34 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR053/13/23·HG-MR053/13/23 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 44,352.00 ฿ 29,569.48 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | Class 200 V | 1 เฟส/ 3 เฟส | HG-KR053/13/23/43·HG-MR053/13/23/43 | SSCNETⅢ/H | ||
฿ 93,017.00 ฿ 62,014.43 | MIDGEARMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | - | - | HG-KR43(B)·HG-KR73(B)·HG-MR43(B)·HG-MR43(B)·HG-SR51(B)·HG-SR81(B)·HG-SR81(B)·HG-SR102(B)·HG-JR73(B)·HG-JR103(B) | อเนกประสงค์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซอร์โวแอมป์ | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง