1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องดูดควันกลางแจ้งEA997MR-250

OUTDOOR HOOD

เครื่องดูดควันกลางแจ้งEA997MR-250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,501.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS430)
·ยาว x กว้าง (มม.):270 x 290
·แขวน:180 มม
· พัดลมระบายความร้อน:200 มม

รหัสสินค้า
EA997MR-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,501.50

OUTDOOR HOOD 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ สแตนเลส (SUS 430) JAN Code 4518340518544
ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเจาะ แนวตั้ง × แนวนอน มม 270×290mm พัดลมระบายอากาศ รองรับการใช้งาน มม 200mm
ส่วนยื่น มม 180mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997MR-250 ในชุด เครื่องดูดควันกลางแจ้งEA997MR-250