(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-เทอร์โมพลาสติก
·รู กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง -8 มม
·คีย์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· มิติ วาล์ว: 153 ถึง 254 มม
สเปค 1 | วัสดุ: เส้นผ่านศูนย์กลางรูกุญแจเทอร์ เทอร์โมพลาสติก: ขนาด วาล์ว 8 มม: 153/254 มม./ ไม่รวม กุญแจ · อุณหภูมิทนความร้อน: 177°C (ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -46°C /177°C)·ม.ค: 4518340819894 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983T-14 ในชุด เกทวาล์วชนิดล็อคเอาท์ EA983T-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง