• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-910【40 Pieces Per Package】

Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-910

【Product Specifications】
・Material-Iron(hot dip zinc-coated steel)
・ID.xOD.xThickness(mm)-10 x 22 x 1.6
・Qty. per unit-40 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-910

Part Number
EA949LX-910
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

40 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-910 in the Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-910 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-910 ในชุด Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-910

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)