(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:SUS303 เกลียว:SUS304
·ลูกบิดเหล่านี้มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับเครื่องจักรอาหารหรือเครื่องทำความสะอาด
· สกรู:M5 x 15
·ก:16
·ข:20
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUS304 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340227712 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 16 | ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BD-25 ในชุด [สเตนเลส]ลูกบิด เกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมียEA948BD-25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง