(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:สกรู:M4 × 10D:16mmA:3.5 มม
·ทำ - เหล็กกล้า
· 1 รวมถึง
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M4 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว (แบบขั้นบันได) | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4548745296976 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 16 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย | ขนาด (มม.) | D: 16มม: 3.5 mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BB-81 ในชุด [เหล็กกล้า]ลูกบิด เกลียวนอกEA948BB-81
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง