(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304 (SCS13)
· ความดัน สูงสุด - 1.35 mpa
· 1 ชั้นลง
· JIS B 2308
·ขนาด เกลียว (rc) -3/4 × 1/2
·ความยาว (มม.) -38
รูปทรงเชื่อมต่อ | ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> เกลียว | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 3 / 4B (20 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (15 A) | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.35 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | JAN Code | 4548745959918 | หมายเหตุ | เล็กกว่า 1 ขนาด |
มาตรฐาน | JISB2308 | รายละเอียด วัสดุ | SUS304(SCS13) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469AB-6B ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อลด [สแตนเลส]EA469AB-6B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง