(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สายรัดสแตนเลส:SUS304Screw:SUS410
·วงกว้าง - 16 มม
·ความหนาของสาย - 0.7 มม
· สกรู Hex (-) - 5/16 (8 มม.)
·ชนิดพิเศษสำหรับงานหนัก ( แรงบิดขันแน่น สกรู:22.6 นาโนเมตร)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน:32 ถึง 54 มม
ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (นาที)(มิลลิเมตร) | 32 | ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 54 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340713369 | ปริมาณ | 5 ชิ้น | สกรู เหลี่ยม ( รูตรง ) | 5/16" (8 มม.) |
แรงบิดขันแน่นของสกรู (Nm)(Nm) | 22.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CE-54 ในชุด แคลมป์ยึด สเตนเลสEA463CE-54
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง