(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สารทำความเย็น ใช้งานได้ -R11, R12, R22, R123, R134a, R404A, R407C, R502, R507
· สกรู ตัวเมีย NPT:3/8
· สกรู เกลียวนอก NPT:1/2
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับครอบคลุมประเภท สารทำความเย็น | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทชิ้นส่วนท่อสาร สารทำความเย็น | ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340334861 | ปริมาณ | 1 ชิ้น | เกลียวตัวผู้ (NPT) | 1/2" |
สกรูเกลียวใน (NPT) | 3/8" | สารทำความเย็น รองรับการใช้งาน | R11, R12, R22, R123, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA442AB-34 ในชุด บุชชิ่ง NPTEA442AB-34
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง