1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืน/รองลื่น บาร์EA432MW-12

BEARING BAR

ตลับลูกปืน/รองลื่น บาร์EA432MW-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเกลียว -W1 / 4x 20 ฟัน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก -6 มม
· วัสดุ- ทองเหลือง
·ใช้ EA432MW-40 เป็น แหวนรอง ใช้ EA432MV-1 ถึง -11 เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ยึดอยู่กับที่
·ความยาว - 150 มม

รหัสสินค้า
EA432MW-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 355.00

BEARING BAR 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA432MW-12 ในชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น บาร์EA432MW-12