1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิ บอลวาล์ว 3 ทางEA425BT-3

3-WAY MINI BALL VALVE

มินิ บอลวาล์ว 3 ทางEA425BT-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,662.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-C3771BD (ตัวเครื่อง)
·ช่วง ความดัน น้อยกว่า 0.98 mpa
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ น้ำมัน
·ช่วงอุณหภูมิ - 10 ถึง 80 ℃ (ไม่รวมพื้นที่แช่แข็ง)
· สกรูติดตั้ง- rc3 / 8

รหัสสินค้า
EA425BT-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,662.03

3-WAY MINI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BT-3 ในชุด มินิ บอลวาล์ว 3 ทางEA425BT-3