(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ สายยาง esco ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (ทองเหลือง)
JAN Code | 4548745732177 | ขนาดเกลียว | G(PF)1/8"×G(PF)1/4" | แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.78 MPa (8 กก./ซม.²) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141CE-12 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (ทองเหลือง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง