1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำหนักเบา - กลวง, อลูมิเนียมเฟรม สำหรับโครงสร้างกลวง, อลูมิเนียมเฟรมรุ่น 25P

น้ำหนักเบา - กลวง, อลูมิเนียมเฟรม สำหรับโครงสร้างกลวง, อลูมิเนียมเฟรมรุ่น 25P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อลูมิเนียมเฟรม 5 เหลี่ยม

รหัสสินค้า
F25P-4000
F25P-[10-3999.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

-

YUK ONE TIME 1 ชิ้น 8 วัน 10

-

YUK ONE TIME 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 25 ขนาดการรีดขึ้นรูป 25x32.3 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป LECOFRAME 25 series (สำหรับโครงสร้างเบา / กลาง)
วิธีการรีดขึ้นรูป ด้วยเครื่องบิน C จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 1 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 3 ด้าน มีการขัดผิว ไม่ วัสดุ A6N01S-T5