1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหางปลา (ชนิดต่ำ) ผลิตด้วย OPG【350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

น็อตหางปลา (ชนิดต่ำ) ผลิตด้วย OPG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,438.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว]เคลือบผิวไตรวาเลนท์สเตนเลส
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M)] 8
[การใช้งาน/ ฟังก์ชั่น]การยึดแบบแมนนวล
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ

รหัสสินค้า
CHN-STT3SC-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,438.01

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHN-STT3SC-M8 ในชุด น็อตหางปลา (ชนิดต่ำ) ผลิตด้วย OPG