1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขา เหล็กยึด A-Shaped [สเตนเลส]EA440AB-20

PIPEWORK CLASP

ขา เหล็กยึด A-Shaped [สเตนเลส]EA440AB-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,834.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเตนเลส (SUS304)
·สองด้านที่เหมือนกันช่วยให้ สามารถ วางแนวได้อย่าง ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะจัดชิดขวาหรือชิดซ้าย
·ความหนาของ แผ่นเพลท - 3 มม
· สลักเกลียว ใช้งานได้ -W3 / 8
· โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต - 200 กก
· มิติ (มม.):200 × 200 × 25

รหัสสินค้า
EA440AB-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,834.00

PIPEWORK CLASP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 200×200×30mm ความหนาของผนัง 3.2mm จำนวนรู 3×3
ขนาดรู 11×56(L)mm วัสดุ สเตนเลส (SUS304) ใช้ สลักเกลียว แล้ว W3/8”
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต 200 กก.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440AB-20 ในชุด ขา เหล็กยึด A-Shaped [สเตนเลส]EA440AB-20