1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อ อุตสาหกรรม สายยาง มม. x 10 มEA124DC-191

NET

ท่อ อุตสาหกรรม สายยาง มม. x 10 มEA124DC-191
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,819.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไวนิล คลอไรด์ที่อ่อนนุ่ม (ถักด้วยเทโตรอน)
·ใช้เธรด
· EA124DC-122 ถึง -501 เป็นลายตาข่ายสีขาว
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 5 ถึง 60 ℃
·ของไหล- น้ำมัน (น้ำมัน)
·สามารถยืนยัน ของไหล ได้
· ID xOD. (มม.) -19 × 26
·ความยาว - 10 ม
· ความดัน การใช้งาน (mpa) -1.0

รหัสสินค้า
EA124DC-191
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,819.00

NET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124DC-191 ในชุด ท่อ อุตสาหกรรม สายยาง มม. x 10 มEA124DC-191