(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อเหล็ก เหล็กกล้าทั่วไป ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับท่อ
·ท่อสีขาวคือท่อสีดำที่ผ่านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทั้งบนพื้นผิวภายในและภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
SGP-W-15X2M |
SGP-W-20X2M |
SGP-W-25X2M |
SGP-W-32X2M |
SGP-W-40X2M |
SGP-W-50X2M |
SGP-W-65X2M |
SGP-W-80X2M |
SGP-W-100X2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | OD (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 969.00 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 1/2 | 21.7 | 454-7233 | 2.62 | ||
฿ 1,161.00 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 3/4 | 27.2 | 454-7241 | 3.36 | ||
฿ 1,590.00 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 1 | 34.0 | 454-7250 | 4.86 | ||
฿ 2,065.00 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 1 1/4 | 42.7 | 454-7268 | 6.76 | ||
฿ 2,514.00 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 454-7276 | 7.78 | ||
฿ 3,432.73 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 2 | 60.5 | 454-7284 | 10.62 | ||
฿ 4,784.40 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 | 2 1/2 | 76.3 | 454-7292 | 14.94 | ||
฿ 5,615.34 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 | 3 | 89.1 | 454-7306 | 17.58 | ||
฿ 7,745.96 | SHINNITTETSUSUMIKIN | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 4 | 114.3 | 454-7225 | 24.40 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับท่อ (SGP) | ความยาว(มิลลิเมตร) | 2 | สเปค | มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ JIS, G3442 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง