1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว กันความร้อน DHF

INABADENKI

เทปกาว กันความร้อน DHF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การป้องกันการควบแน่นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ฯลฯ

[การประยุกต์ใช้งาน]
·มาตรการรับมือกับการหดตัวทางความร้อนตามยาวของท่อทองแดงหุ้มฉนวน

คุณสมบัติ

● มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันการควบแน่นของน้ำค้างเช่น การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก

การใช้

● มาตรการต่อต้านการหดตัวของความร้อนในทิศทางตามยาวของ สายยาง ทองแดง เคลือบสาร สารทำความเย็น

สเปค

● สี: แสงสีเทา
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 3
● ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน (มม.): 4
● SPQ (ม้วน): 60

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน โฟม 30 ครั้ง
รหัสสินค้า
DHF-50-LG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 453.48

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ ชนิด ส่วนประกอบท่อ ประเภทส่วน ท่อเหล็ก เทป และ แผ่น กาว ไวต่อ ความดัน
วัสดุ โฟม โพลีเอทิลีน 30 ชิ้น สี แสงสีเทา สเปค ความกว้าง 50 มม. × วัสดุ ฉนวนความร้อนความหนา 4 มม. ×ความยาว 3 ม
ปริมาณ ม้วน JAN Code 4518301055477 รหัสการสั่งซื้อ 761-2800
มวล(ก.) 93

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DHF-50-LG ในชุด เทปกาว กันความร้อน DHF