(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปิดรูได้โดยคนคนเดียว
·ปิดรูโดยเพียงแค่ดึงสายรัด
·ชนิดขนาดฟรีสำหรับปิดรู 60 ถึง 100 มม. สำหรับท่อสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฝาครอบ เครื่องปรับอากาศ
การจัดหมวดหมู่ | สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ | ชนิด | ส่วนประกอบท่อ | ประเภทส่วน ท่อเหล็ก | สมาชิกรุก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน (PP) | ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน:60 ถึง 100 มม | สเปค | บังคับความหนาของผนัง: 50 ถึง 250 มม |
ปริมาณ | ก | JAN Code | 4518301056443 | รหัสการสั่งซื้อ | 771-2740 |
มวล(ก.) | 84 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AF-610-I ในชุด วัสดุ อุปกรณ์เสริม ท่อ เครื่องปรับอากาศ ฝาครอบ รู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง