(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวมเส้นตัดเพื่อให้ตัดแขนได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผ่านแขนที่มี หน้าแปลน
รหัสสินค้า |
---|
FPW-60 |
FPW-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ดอกสว่านคอร์ดริล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.05 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 61.5 | 63.5 | 180 | 83.5 | 70 | 65 | 4518301056900 | 761-3407 | 55 | ||
฿ 188.58 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66.5 | 68.5 | 200 | 88.5 | 76 | 70 | 4518301058584 | 761-3415 | 64 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สารทำความเย็น การเคลือบผิว สำหรับท่อ | ชนิด | ส่วนประกอบท่อ | ประเภทส่วน ท่อเหล็ก | สมาชิกรุก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PE + PP | ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง