(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำทิ้งจาก เครื่องปรับอากาศ ไปยังช่องระบายน้ำได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ พื้น ผิวเปียกป้องกันคราบสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองที่เกิดจากการ อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำไม่ให้เกาะ
รักษา พื้น ผิวให้สะอาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โฮลเดอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
DL-H13N-G |
DL-H20N-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.48 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | DH-14 / DHQ-14 / DH-16 / DHQ-16 / VP-13 | 50 | 44 | 21.4 | R9 | 4518301059499 | 761-2907 | 9 | ||
฿ 173.34 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 6 วัน | VP-20 | 65 | 50 | 30.0 | R13 | 4518301059529 | 761-2915 | 15 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับ ท่อระบายน้ำ | ชนิด | ส่วนประกอบท่อ | ประเภทส่วน ท่อเหล็ก | โฮลเดอร์ สำหรับ อุปกรณ์ระบายน้ำ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน (PP) | ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง