(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า ประหยัดเนื่องจากการก่อสร้างง่ายขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่า
[การใช้งาน]·
•ท่อระบายน้ำใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
VPW13X2M |
VPW16X2M |
VPW20X2M |
VPW25X2M |
VPW30X2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 13 | 18 | 2.5 | 4997983100314 | 446-5776 | 348 | ||
฿ 174.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 16 | 22 | 3.0 | 4997983100321 | 446-5784 | 512 | ||
฿ 203.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 20 | 26 | 3.0 | 4997983100338 | 446-5792 | 620 | ||
฿ 306.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 32 | 3.5 | 4997983100345 | 446-5806 | 896 | ||
฿ 393.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 30 | 38 | 3.5 | 4997983100352 | 446-5814 | 1084 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อ VPW (แรงดันน้ำประปา) | ความยาว(mm) | 2000 | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa](℃) | 5 ถึง 35 ℃ | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS, K6742 | L(มิลลิเมตร) | 2000 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง