(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ มีคุณสมบัติ ต้านทาน การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า
[การใช้งาน]
·ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
TSMWT13 |
TSMWT16X13 |
TSMWT20 |
TSMWT20X13 |
TSMWT25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.28 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | - | 1/2B | 13 | 30 | 34 | 38 | 29 | 4997983103124 | 446-5164 | 55 | ||
฿ 280.66 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 18 | 1/2B | 16 × 13 | 30 | 34 | 43 | 32 | 4997983103155 | 446-5172 | 67 | ||
฿ 343.83 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | - | 3/4B | 20 | 37 | 42 | 51 | 36 | 4997983103131 | 446-5181 | 100 | ||
฿ 294.01 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 18 | 1/2B | 20 × 13 | 30 | 34 | 47 | 34 | 4997983103162 | 446-5199 | 79 | ||
฿ 524.56 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | - | 1B | 25 | 46 | 52 | 59 | 42 | 4997983103148 | 446-5202 | 168 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง | ข้อต่อสามทาง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 | มาตรฐาน | JIS, K6743 มาตรฐาน | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง