(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สเตนเลส 90° ข้อต่องอ สำหรับ ของไหล ที่ใช้ เช่น น้ำ น้ำมัน และก๊าซ
รหัสสินค้า |
---|
304L65A |
304L80A |
304L100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | L (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,545.55 | INOKKU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 69 | 4560128120104 | 175-3703 | 1.13 | ||
฿ 3,593.91 | INOKKU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3B (80 A) | 78 | 4560128120111 | 175-3711 | 1.69 | ||
฿ 6,235.43 | INOKKU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4B (100 A) | 97 | 4560128120128 | 175-3720 | 2.89 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ | จำนวน(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง