(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•มีให้เลือกหลายประเภทผลิตโดยการดัดเย็นการขึ้นรูปไฮดรอลิกการวาดแผงและอื่น ๆ แต่ละชิ้นสามารถเชื่อมต่อกับท่อสแตนเลสเพื่อเชื่อมต่อกับท่อได้อย่างถาวร
[การใช้งาน]
•การวางท่อในโรงงานก๊าซโรงกลั่นน้ำมันการใช้งานปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าและการสร้างเรือ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | T1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.35 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | 34 | 21.7 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | 4549123015981 | 444-5562 | 0.089 | ||
฿ 380.90 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | 34 | 27.2 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | 4549123015998 | 444-5571 | 0.098 | ||
฿ 419.68 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | 42.7 | 27.2 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | 4549123016001 | 444-5589 | 0.11 | ||
฿ 421.22 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | 42.7 | 34 | 50.8 | 2.8 | 2.8 | 4549123016018 | 444-5597 | 0.125 | ||
฿ 457.32 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | 48 | 27.2 | 63.5 | 2.8 | 2.1 | 4549123016025 | 444-5601 | 0.156 | ||
฿ 471.04 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | 48.6 | 34 | 63.5 | 2.8 | 2.8 | 4549123016032 | 444-5619 | 0.17 | ||
฿ 461.97 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 48.6 | 42.7 | 63.5 | 2.8 | 2.8 | 4549123016049 | 444-5627 | 0.188 | ||
฿ 533.21 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | 60.5 | 34 | 76.2 | 2.8 | 2.8 | 4549123016056 | 444-5635 | 0.237 | ||
฿ 536.31 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 60.5 | 42.7 | 76.2 | 2.8 | 2.8 | 4549123016063 | 444-5643 | 0.258 | ||
฿ 539.41 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 60.5 | 48.6 | 76.2 | 2.8 | 2.8 | 4549123016070 | 444-5651 | 0.273 | ||
฿ 664.70 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 76.3 | 42.7 | 88.9 | 3 | 2.8 | 4549123016087 | 444-5660 | 0.378 | ||
฿ 657.18 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 76.3 | 48.6 | 88.9 | 3 | 2.8 | 4549123016094 | 444-5678 | 0.396 | ||
฿ 674.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | 76.3 | 60.5 | 88.9 | 3 | 2.8 | 4549123016100 | 444-5686 | 0.432 | ||
฿ 806.43 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 89.1 | 48.6 | 88.9 | 3 | 2.8 | 4549123016117 | 444-5694 | 0.44 | ||
฿ 812.62 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 2B (50 A) | 89.1 | 60.5 | 88.9 | 3 | 2.8 | 4549123016124 | 444-5708 | 0.48 | ||
฿ 820.37 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 89.1 | 76.3 | 88.9 | 3 | 3 | 4549123016131 | 444-5716 | 0.53 | ||
฿ 1,254.17 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 2B (50 A) | 114.3 | 60.5 | 101.6 | 3 | 2.8 | 4549123016148 | 444-5538 | 0.598 | ||
฿ 1,299.03 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 114.3 | 76.3 | 101.6 | 3 | 3 | 4549123016155 | 444-5546 | 0.706 | ||
฿ 1,189.13 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 3B (80 A) | 114.3 | 89.1 | 101.6 | 3 | 3 | 4549123016162 | 444-5554 | 0.748 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อลด | วัสดุ | สแตนเลส (SUS304W) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง