(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•มีให้เลือกหลายประเภทโดยผลิตโดยการดัดเย็นการขึ้นรูปไฮดรอลิกการวาดแผง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทสามารถเชื่อมต่อก้นกับท่อสแตนเลสเพื่อเชื่อมต่อกับท่ออย่างถาวร
[การใช้งาน]
•การวางท่อในโรงงานก๊าซโรงกลั่นน้ำมันการใช้งานปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าและการสร้างเรือ
รหัสสินค้า |
---|
B-45EL-10S-15A |
B-45EL-10S-20A |
B-45EL-10S-25A |
B-45EL-10S-32A |
B-45EL-10S-40A |
B-45EL-10S-50A |
B-45EL-10S-65A |
B-45EL-10S-80A |
B-45EL-10S-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | 15.8 | 2.1 | 4549123015738 | 444-5295 | 0.03 | ||
฿ 306.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | 15.8 | 2.1 | 4549123015745 | 444-5309 | 0.039 | ||
฿ 306.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 34 | 15.8 | 2.8 | 4549123015752 | 444-5317 | 0.064 | ||
฿ 353.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | 19.7 | 2.8 | 4549123015769 | 444-5325 | 0.103 | ||
฿ 408.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | 23.7 | 2.8 | 4549123015776 | 444-5333 | 0.142 | ||
฿ 400.78 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 60.5 | 31.6 | 2.8 | 4549123015783 | 444-5341 | 0.239 | ||
฿ 630.30 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 76.3 | 39.5 | 3 | 4549123015790 | 444-5350 | 0.406 | ||
฿ 884.45 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | 89.1 | 47.3 | 3 | 4549123015806 | 444-5368 | 0.571 | ||
฿ 1,385.36 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 114.3 | 63.1 | 3 | 4549123015813 | 444-5287 | 0.985 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | สแตนเลส (SUS304W) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง