(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึด ตะปู ประมาณ 5 เท่า
●ปลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้องกันการแตกและช่วยเพิ่มการเข้าสู่ ไม้
●เหมาะสำหรับใช้กับ ไม้
รหัสสินค้า |
---|
TKS32AW |
TKS38AW |
TKS42AW |
TKS45AW |
TKS50AW |
TKS57AW |
TKS65AW |
TKS75AW |
TKS90AW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 32 | 8.2 | 26 | 4989999248043 | 275-2476 | 160 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 38 | 8.2 | 32 | 4989999248050 | 275-2484 | 160 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.8 | 42 | 8.2 | 35 | 4989999248067 | 275-2492 | 160 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.8 | 45 | 8.2 | 39 | 4989999248074 | 275-2506 | 180 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 50 | 8.2 | 45 | 4989999248081 | 275-2514 | 170 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 57 | 8.2 | 45 | 4989999248098 | 275-2522 | 150 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 65 | 8.2 | 45 | 4989999248104 | 275-2531 | 160 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 75 | 8.2 | 49 | 4989999248111 | 275-2549 | 160 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.8 | 90 | 8.4 | 59 | 4989999248128 | 275-2557 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ปลอมแปลงเย็น (เทียบเท่า SWCH18 ถึง 22) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน | +หมายเลข 2 |
ปริมาณ(ปริมาณ) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง