(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลายคันแบบไม่มี น้ำมัน พร้อมซับพลาสติก คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ยึดติดกับ พื้นผิว ของ รางครอบสายไฟ สำหรับลูกบอล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนส่งต่างๆ
·การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
·อุปกรณ์ FA
·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
COS5 |
COS6 |
COS8 |
COS10 |
COS12 |
COS14 |
COS16 |
COS18 |
COS20 |
COS22 |
COSL5 |
COSL6 |
COSL8 |
COSL10 |
COSL12 |
COSL14 |
COSL16 |
COSL18 |
COSL20 |
COSL22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | แรงพลวัตประเมิน (กิโลนิวตัน) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ระยะกึ่งกลาง (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล/ กล่อง (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 594.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M5] M5 × 0.80 | 5 | สกรู ด้านขวา | 6 | 13 | 18 | 33 | 42 | 2 | 4989999318173 | 280-7386 | 13 | ||
฿ 603.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M6] M6 × 1.00 | 6 | สกรู ด้านขวา | 7.65 | 13 | 20 | 36 | 46 | 2 | 4989999318180 | 280-7394 | 20 | ||
฿ 678.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M8] M8 × 1.25 | 8 | สกรู ด้านขวา | 12.9 | 14 | 24 | 42 | 54 | 2 | 4989999318197 | 280-7408 | 38 | ||
฿ 727.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M10] M10 × 1.50 | 10 | สกรู ด้านขวา | 18 | 13 | 28 | 48 | 62 | 2 | 4989999318203 | 280-7416 | 55 | ||
฿ 410.00 | RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M12] M12 × 1.75 | 12 | สกรู ด้านขวา | 24 | 13 | 32 | 54 | 70 | 1 | 4989999318210 | 280-7424 | 85 | |||
฿ 504.00 | RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M14] M14 × 2.00 | 14 | สกรู ด้านขวา | วันที่ 31 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999318227 | 280-7432 | 140 | |||
฿ 712.00 | RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M16] M16 × 2.00 | 16 | สกรู ด้านขวา | 39 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999318234 | 280-7441 | 210 | |||
฿ 1,141.91 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M18] M18 × 1.50 | 18 | สกรู ด้านขวา | 47.5 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999318241 | 280-7459 | 280 | |||
฿ 1,337.23 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M20] M20 × 1.50 | 20 | สกรู ด้านขวา | 57 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999318258 | 280-7467 | 380 | |||
฿ 1,513.80 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M22] M22 × 1.50 | 22 | สกรู ด้านขวา | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318265 | 280-7475 | 480 | |||
฿ 825.04 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M5] M5 × 0.80 | 5 | สกรู ด้านซ้าย | 6 | 13 | 18 | 33 | 42 | 2 | 4989999318272 | 277-4771 | 13 | ||
฿ 837.14 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M6] M6 × 1.00 | 6 | สกรู ด้านซ้าย | 7.65 | 13 | 20 | 36 | 46 | 2 | 4989999318289 | 277-4887 | 20 | ||
฿ 937.52 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | [M8] M8 × 1.25 | 8 | สกรู ด้านซ้าย | 12.9 | 14 | 24 | 42 | 54 | 2 | 4989999318296 | 277-4895 | 38 | ||
฿ 998.59 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M10] M10 × 1.50 | 10 | สกรู ด้านซ้าย | 18 | 13 | 28 | 48 | 62 | 2 | 4989999318302 | 277-4909 | 55 | ||
฿ 590.42 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M12] M12 × 1.75 | 12 | สกรู ด้านซ้าย | 24 | 13 | 32 | 54 | 70 | 1 | 4989999318319 | 277-4917 | 85 | |||
฿ 712.57 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M14] M14 × 2.00 | 14 | สกรู ด้านซ้าย | วันที่ 31 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999318326 | 277-4925 | 140 | |||
฿ 980.45 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M16] M16 × 2.00 | 16 | สกรู ด้านซ้าย | 39 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999318333 | 277-4933 | 210 | |||
฿ 1,141.91 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M18] M18 × 1.50 | 18 | สกรู ด้านซ้าย | 47.5 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999318340 | 277-4941 | 280 | |||
฿ 1,340.25 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M20] M20 × 1.50 | 20 | สกรู ด้านซ้าย | 57 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999318357 | 277-4950 | 380 | |||
฿ 1,513.80 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M22] M22 × 1.50 | 22 | สกรู ด้านซ้าย | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318364 | 277-4968 | 480 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวนอก | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง | วัสดุ ลูกไม้ | ทองแดงผสม สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30 :: 150 | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง