(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สำหรับใช้กับ เหล็กกล้า ช่อง Cมี มุม 5 °เพื่อให้สามารถใช้เธรดภายนอกควบคู่ไปกับ วัสดุ เป้าหมายได้
●ผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
B550006 |
B550008 |
B550010 |
B550012 |
B550014 |
B550016 |
B550020 |
B7550006 |
B7550008 |
B7550010 |
B7550012 |
B7550014 |
B7550016 |
B7550020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 7 | 22 | 6 | 2 / 4.5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1/4 | 18 | 4989999069921 | 160-9106 | 234 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 9 | 22 | 8 | 2 / 4.5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5/16 | 18 | 4989999069938 | 160-9114 | 203.4 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 11 | 22 | 10 | 2 / 4.5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3/8 | 19 | 4989999069945 | 160-9122 | 201.4 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 14 | 25 | 12 | 2 / 4.5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1/2 | 16 | 4989999069952 | 160-9131 | 208 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 15.5 | 31 | 14 | 3/6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | 8 | 4989999069969 | 160-9149 | 216 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 17.5 | 31 | 16 | 3/6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5/8 | 10 | 4989999069976 | 160-9157 | 250 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 22 | 39 | 20 | 3/6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3/4 | 6 | 4989999069983 | 160-9165 | 222 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 7 | 22 | 6 | 2 / 4.5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1/4 | 5 | 4989999289497 | 300-1831 | 65 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 9 | 22 | 8 | 2 / 4.5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5/16 | 5 | 4989999289503 | 300-1849 | 56.5 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 11 | 22 | 10 | 2 / 4.5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3/8 | 7 | 4989999289510 | 300-1857 | 75.1 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 14 | 25 | 12 | 2 / 4.5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1/2 | 6 | 4989999289527 | 300-1865 | 78 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15.5 | 31 | 14 | 3/6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 3 | 4989999289534 | 300-1873 | 81 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 17.5 | 31 | 16 | 3/6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5/8 | 3 | 4989999289541 | 300-1881 | 75 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 22 | 39 | 20 | 3/6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3/4 | 3 | 4989999289558 | 300-1890 | 111 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนรอง เรียว | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เหล็กกล้า | SS400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง