(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีผลในการขันแน่นกว่า แหวนล็อคฟัน ภายใน แหวนอีแปะ ทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้หัวเกลียว เกลียวนอก หรือ น็อต กัดเข้ากับ วัสดุฐาน
รหัสสินค้า |
---|
B261222 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 12.5 | 22 | 12 | 2.3 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 65 | 4989999070156 | 214-2759 | 273 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B261222 ในชุด แหวนอีแปะ
รหัสสินค้า |
---|
B260005 |
B260006 |
B260008 |
B261426 |
B261630 |
B266115 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 590 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.5 | 12 | 5 | 0.8 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 590 | 4989999070064 | 160-7995 | 261.96 | ||
฿ 153.00 | 1 แพ็ค | 440 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.5 | 13 | 6 | 1 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 440 | 4989999070088 | 160-8002 | 484 | ||
฿ 153.00 | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.5 | 18 | 8 | 1.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 170 | 4989999070101 | 160-8011 | 374 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 15 | 26 | 14 | 2.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 40 | 4989999070170 | 214-2775 | 216 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 17 | 30 | 16 | 2.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 35 | 4989999070194 | 214-2805 | 318.5 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.5 | 11.5 | 6 | 1 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 450 | 4989999070095 | 214-2678 | 405 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง