1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโลหะ 19 ชนิด Z

ข้อต่อโลหะ 19 ชนิด Z
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TK19-Z3B
TK19-Z4B
TK19-Z5B
TK19-Z6B
TK19Z3C
TK19Z3S
TK19Z4C
TK19Z4S
TK19Z5C
TK19Z5S
TK19Z6C
TK19Z6S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหลุม ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L2
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 81.45

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 35227-เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319798482-074620

฿ 88.58

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 4775225เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319804482-075427

฿ 98.58

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 51027725เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319811482-076233

฿ 96.65

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 612710225เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319828482-077140

฿ 67.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 35227-เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281583283-128720

฿ 99.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 35227-สเตนเลส (SUS304)-4989999281200283-132519

฿ 72.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 4775225เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281590283-129527

฿ 103.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 4775225สเตนเลส (SUS304)-4989999281217283-133325

฿ 80.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 51027725เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281606283-130933

฿ 119.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51027725สเตนเลส (SUS304)-4989999281224283-134132

฿ 78.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 612710225เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281613283-131740

฿ 138.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 612710225สเตนเลส (SUS304)-4989999281231283-135038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ ฮาร์ดแวร์บิด / พับ ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 6.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 ปริมาณ(ชิ้น) 1