1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม กว้าง ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ( เหล็กกล้า)

มุม กว้าง ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ( เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●เหมาะสมที่สุดสำหรับการเสริมแรง การเชื่อมต่อสายไฟ และชิ้นส่วนมุมที่ทำจาก ไม้ และ วัสดุอื่น ๆ
●ผลิตภัณฑ์ นี้ได้กลายเป็น วัตถุ มาตรฐาน ในฮาร์ดแวร์เสริมแรง
●ใช้สำหรับการเสริมแรง ป้องกันร่วง เหล็กฉากยึดชั้นวางของ และการใช้งาน เหล็กยึด อื่น ๆ

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการเสริมแรงของมุมชิ้นส่วนและ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ของ ไม้

การใช้

● สำหรับการเสริมแรงป้องกันการตกชั้นวางของและตัวยึดอื่น ๆ

วัสดุ

● เหล็กกล้า 
● กระบวนการเตรียมผิว: การชุบแบบ Unichrome
รหัสสินค้า
TUWA40
TUWA60SALE
TUWA75
TUWA90
TUWA120
TUWA150
TUWA180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม H
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 44.00

CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.23.264030404989999044140381-876451

฿ 60.00

฿ 41.10

CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.24.266040604989999044157381-8772110

฿ 90.00

CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 12 วัน 3.24.367550754989999044164381-8781215

฿ 119.00

CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.24.569060904989999044171381-8799260

฿ 266.00

CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 4.5410120601204989999044188381-8802475

฿ 375.67

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 4.54.510150601504989999044195381-8811593

฿ 414.98

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 4.54.510180601804989999044201381-8829725

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L ปริมาณ(ชิ้น) 1