(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ทำจากสแตนเลสทนสนิม
●ใช้สำหรับดึง เชือก และ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและฉากกั้นทุกชนิดรวมถึงงานจัดสวน
รหัสสินค้า |
---|
TRJS615 |
TRJS620 |
TRJS625 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 4989999248371 | 275-3863 | 45 | ||
฿ 223.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 4989999248388 | 275-3871 | 50 | ||
฿ 228.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 4989999248395 | 275-3880 | 68 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
พับด้านหลังยาว(มิลลิเมตร) | 35 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง