(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●รูปทรง ผิดปกตินี้ ( หัว แบบ J) จะเพิ่มแรงดึงที่จำเป็นในการถอด ผลิตภัณฑ์
●ใช้สำหรับดึง เชือก และ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและฉากกั้นทุกชนิดรวมถึงงานจัดสวน
รหัสสินค้า |
---|
TRJ615 |
TRJ61530P |
TRJ620 |
TRJ62030P |
TRJ624 |
TRJ62430P |
TRJ-615-100P |
TRJ-620-100P |
TRJ-624-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 1 | 4989999248319 | 275-3766 | 45 | - | |||
฿ 934.00 | TRC ROPE METAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 30 (หนึ่งกล่อง) | 4989999037197 | 380-3511 | - | 1.35 (เมื่อเป็น 30 ชิ้น) | ||
฿ 43.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 1 | 4989999248326 | 275-3774 | 55 | - | |||
฿ 977.00 | TRC ROPE METAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 30 (หนึ่งกล่อง) | 4989999037203 | 380-3520 | - | 1.65 (เมื่อเป็น 30 ชิ้น) | ||
฿ 44.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240 | 1 | 4989999248333 | 275-3782 | 65 | - | |||
฿ 1,083.00 | TRC ROPE METAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 240 | 30 (หนึ่งกล่อง) | 4989999037210 | 380-3538 | - | 1.95 (เมื่อเป็น 30 ชิ้น) | ||
฿ 2,629.21 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 100 (หนึ่งกล่อง) | 4989999291568 | 470-3022 | - | 4.5 (เมื่อเป็น 100 ชิ้น) | ||
฿ 2,761.27 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 100 (หนึ่งกล่อง) | 4989999291575 | 470-3031 | - | 5.5 (เมื่อเป็น 100 ชิ้น) | ||
฿ 3,213.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 240 | 100 (หนึ่งกล่อง) | 4989999291582 | 470-3049 | - | 6.5 (เมื่อเป็น 100 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
พับด้านหลังยาว(มิลลิเมตร) | 47 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง