1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับกระสุนแบนสำหรับงานเบาเหล็ก (สีเงิน)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานพับกระสุนแบนสำหรับงานเบาเหล็ก (สีเงิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
666NR89SV
666NR127SV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 250.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 89891.81065.425557135.53.8x254989999096668233-6049294

฿ 387.14

TRC HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1271272.714.4106.24510510626.54.5 × 254989999096682233-6065898

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การเคลือบผิว และตกแต่งสีเงิน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ (รวม) ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด
จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) 2 ปริมาณ 1 ถุง