(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การประมวลผลตาของ ขดลวด สามารถทำได้อย่างง่ายดายใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
·ชุบและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในกรณีที่มีการ โหลดไฟฟ้า เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลง
[การใช้]
·สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ลวดสลิง
รหัสสินค้า |
---|
TWCF-06 |
TWCF-08 |
TWCF-09 |
TWCF-010 |
TWCF-012 |
TWCF-014 |
TWCF-016 |
TWCF-018 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 6 | 4989999432206 | 497-1833 | 47 | ||
฿ 177.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 8 | 4989999432213 | 497-1841 | 80 | ||
฿ 185.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 9 | 4989999432220 | 497-1850 | 112 | ||
฿ 200.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 10 | 4989999432237 | 497-1868 | 150 | ||
฿ 250.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 12 | 4989999432244 | 497-1876 | 220 | ||
฿ 280.10 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 14 | 4989999432251 | 497-1884 | 260 | ||
฿ 362.80 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 16 | 4989999432268 | 497-1892 | 380 | ||
฿ 419.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 18 | 4989999432275 | 497-1906 | 450 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คลิป ขดลวด | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง