(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากชิ้นส่วนตาที่หมุนจึงถือเป็น โซ่
·สามารถเปิดและปิดได้ง่ายด้วย ตะขอสปริง
·ชนิดเปิดกว้าง
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
รหัสสินค้า |
---|
TT0 |
TT1 |
TT2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.08 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 48 | 0.39 | 2.5 | 4989999285765 | 328-6096 | 20 | ||
฿ 519.08 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 0.49 | 4.5 | 4989999285772 | 328-6100 | 42 | ||
฿ 880.85 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 78 | 0.78 | 5.5 | 4989999285789 | 328-6118 | 73 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หมุน / snap | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง