(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แบบบางที่มีส่วนยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยซึ่งสามารถใช้ในงานต่างๆได้
รหัสสินค้า |
---|
TSM128BK |
TSM129BK |
TSM130BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.00 | MAGNET CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 43 | 17 | 6.5 | 4989999090741 | 300-5160 | 10 | ||
฿ 63.00 | TRC MAGNET CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 53 | 23.5 | 6.7 | 4989999090758 | 300-5178 | 22 | ||
฿ 80.00 | TRC MAGNET CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 64 | 24.5 | 7.7 | 4989999090765 | 300-5186 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 3.5 | จับ แผ่นเพลท | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | สี | สีดำ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง