(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นำไปพันรอบท่อไปป์ วาล์ว ปั๊ม ท่อ และอื่น ๆ ได้ง่ายเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง ให้ความร้อน หรือรักษาความร้อน มีให้เลือกสามขนาด ได้แก่ ธรรมดา กว้าง และบาง ผลิตได้โดยไม่จำกัดปริมาณ
รหัสสินค้า |
---|
SBS100-10-1000 |
SBS100-20-1000 |
SBS100-30-1000 |
SBS100-90-3000 |
SBS100-150-3000 |
SBS100-150-5000 |
SBS100-250-5000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (ช่วง) (W) | พลังงานไฟฟ้า (W) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.93 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | Up to 135 | 10 | 1000 | ||
฿ 1,348.93 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | Up to 135 | 20 | 1000 | ||
฿ 1,348.93 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | Up to 135 | 30 | 1000 | ||
฿ 3,888.68 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | Up to 135 | 90 | 3000 | ||
฿ 3,888.68 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 to 250 | 150 | 3000 | ||
฿ 6,428.43 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 to 250 | 150 | 5000 | ||
฿ 6,428.43 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 to 250 | 250 | 5000 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ช่วง)(V) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง