1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พีอาร์ที ชนิดสติ๊ก

THL1 TEMPERATURE SENSOR

พีอาร์ที ชนิดสติ๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,975.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล monoone - 120/200 (ขายปลีก) ซึ่งสามารถใช้กับ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอื่น ๆ ได้

รหัสสินค้า
TH-8320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,975.81

THL1 TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด อุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K
โครงสร้าง เทอร์โมคัปเปิล ประเภท กลาง แยกได้ โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ มาตรฐาน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนองค์ประกอบ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง ไม่ ( เทอร์โมคัปเปิล การเคลือบผิว เท่านั้น) การแนบ รูปทรง ส่วน ไม่
รูปทรง เทอร์มินอล เทอร์มินอล แบบฝัง วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า ฟลูออโรโพลิเมอร์ ความยาวสายไฟ F(ม.) 2
สเปค ลิมิตปกติ: 260 °C, ความแม่นยำ: Class A, แบบ 3 สาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TH-8320 ในชุด พีอาร์ที ชนิดสติ๊ก