(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya, ฟิตติ้งท่ออ่อน, ฟิตติ้งต่อท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อนสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
HN6A |
HN8A |
HN10A |
HN15A |
HN20A |
HN25A |
HN32A |
HN40A |
HN50A |
HN65A |
HN80A |
HN100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.41 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/8B | 10.5 | ||
฿ 271.41 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4B | 13.8 | ||
฿ 271.41 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8B | 17.3 | ||
฿ 312.53 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2B | 21.7 | ||
฿ 324.02 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4B | 27.2 | ||
฿ 411.70 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B | 34 | ||
฿ 572.55 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/4B | 42.7 | ||
฿ 645.72 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/2B | 48.6 | ||
฿ 763.03 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B | 60.5 | ||
฿ 2,159.90 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1/2B | 76.3 | ||
฿ 2,562.02 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B | 89.1 | ||
฿ 3,559.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2.0 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.50 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.40 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง