(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· วัสดุ: สแตนเลส / ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
SRN8AX6A |
SRN10AX6A |
SRN10AX8A |
SRN15AX8A |
SRN15AX10A |
SRN20AX10A |
SRN20AX15A |
SRN25AX15A |
SRN25AX20A |
SRN32AX20A |
SRN32AX25A |
SRN40AX25A |
SRN40AX32A |
SRN50AX25A |
SRN50AX32A |
SRN50AX40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.55 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | 6 Sq. | ||
฿ 237.55 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | 6 Sq. | ||
฿ 237.55 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | 6 Sq. | ||
฿ 317.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | 6 Sq. | ||
฿ 317.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | 6 Sq. | ||
฿ 395.98 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | 8 Sq. | ||
฿ 395.98 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | 8 Sq. | ||
฿ 549.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | 8 Sq. | ||
฿ 549.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | 8 Sq. | ||
฿ 909.85 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | 8 Sq. | ||
฿ 909.85 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | 8 Sq. | ||
฿ 1,290.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | 8 Sq. | ||
฿ 1,290.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 8 Sq. | ||
฿ 1,954.33 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | 8 Sq. | ||
฿ 1,954.33 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 8 Sq. | ||
฿ 1,954.33 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 8 Sq. |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | SCS13A (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง