1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์พ่วงลากแบบปรับได้ (BJ201)

สต๊อปเปอร์พ่วงลากแบบปรับได้ (BJ201)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,504.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Imao corporation สไลด์พุชเชอร์ ปรับ นิ้วเท้า สต๊อปเปอร์ (BJ201)

รหัสสินค้า
BJ201-08016
BJ201-08116
BJ201-12022
BJ201-12122
BJ201-16030
BJ201-16130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงแคลมป์
(N)
สเปค แรงบิดขันแน่น อนุญาตให้ กระชับ
(n · m)

฿ 3,504.71

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 103600สำหรับพื้นผิวสีดำ26

฿ 3,532.97

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 103600สำหรับระนาบอ้างอิง26

฿ 4,240.36

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 107400สำหรับพื้นผิวสีดำ90

฿ 4,277.85

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 107400สำหรับระนาบอ้างอิง90

฿ 6,466.03

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1011700สำหรับพื้นผิวสีดำ150

฿ 6,466.03

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1011700สำหรับระนาบอ้างอิง150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด สไลด์พุชเชอร์ กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์