1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หนาม DS LITE

IFI PIPE SUPPORT

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หนาม DS LITE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อากาศขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ( การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของไหล )
ประเภทการกระทำเดี่ยวที่ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กเข้ากับซ็อกเก็ต

[คุณสมบัติ]
●กะทัดรัด
●น้ำหนักเบา:เบากว่า 30% (เปรียบเทียบใน บ้าน )
●อัตราการไหล สูงขึ้น
●ลดภาระบนข้อมือและไหล่ของคนงาน

รหัสสินค้า
OL22H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 369.31

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ สำหรับการติดตั้ง สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1/4 แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OL22H ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หนาม DS LITE