(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ยึดติดระหว่าง สายยาง และ เครื่องมือ และสามารถหมุนได้ 360 องศารอบ แกน เดียว
☆สายยาง จะไม่แตกเมื่อติดด้วยมือเข้ากับ เครื่องมือ
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ | สายยาง สอดคล้องกัน | 8-5 |
วัสดุ | ทองเหลือง | แหวน สี | ไม่ | เครื่องมือ ใช้แล้ว | ประแจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-RRH-WT85 ในชุด สายยาง หมุน สวิง - ปลั๊ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง