(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีส่วนติดตั้งเป็นแขนปรับได้ยืดหยุ่นพร้อมฐานแม่เหล็ก ใช้เป็นขาตั้งและแขนกล่องทัชพาแนลและแผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ: สแตนเลสหล่อ
· รางเก็บสายไฟ: อลูมิเนียมเฟรม, ชุบอโนไดซ์
· ความยาวยื่นสูงสุด: 500 มม.
· น้ำหนักบรรทุกที่ส่วนยื่นสูงสุด: 30 กก.
[การใช้งาน]
· ใช้ส่วนด้านในแขนเป็นท่อเดินสายไฟได้
รหัสสินค้า |
---|
C1A-001M |
C1A-002M |
C1A-003M |
C1A-004M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดที่ยอมรับได้ (ก.) | ความยาวสูงสุดของ แขน (มิลลิเมตร) | ความยาว เฟรม H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,011.04 | SUS FREE GUIDE ARM /MAG BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40000 | 200 | 200 | ||
฿ 11,141.61 | SUS FREE GUIDE ARM /MAG BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40000 | 300 | 300 | ||
฿ 11,270.67 | SUS FREE GUIDE ARM /MAG BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40000 | 400 | 400 | ||
฿ 12,151.00 ฿ 5,918.75 | SUS FREE GUIDE ARM /MAG BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30000 | 500 | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แขน มอนิเตอร์ | ฟรี ไกด์ ประเภท แขน | แขน ยึดอยู่กับที่ | ประเภทการแก้ไข FPD | ความสำรวม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แขน จอภาพ | จอแสดงผลขนาดใหญ่ | วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | Alumite |
ฐานแม่เหล็ก | ไม่ | ปลาย แขน รูปทรง ไกด์ ฟรี | ปลาย แตะ | รูปทรง ติดตั้ง แขน จอภาพ | ขั้ว แนวตั้ง |
รูปทรง ติดตั้ง ระบบ ติดตั้ง | สกรู | ตำแหน่งการติดตั้ง | การ อัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง